Varistar CP Steel Door, Plain With Multi-Point Locking, Shortened
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Varistar CP Steel Door, Plain With Multi-Point Locking, Shortened
IP55 Steel Door with lever handle and up to 4-Point locking (>2000mm).
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Height of connection plate 400 mm
- Connection plate can be assembled on top or bottom
- Lever handle with push button
- Opening angle 180°
- Steel door with up to 4-point locking
Specifikationer
| Product Type | Cabinet Door |
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.