Varistar CP Cabeling Rack
        
        Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
      
        Varistar CP Cabeling Rack
Welded steel frame for high static load requirments. Prepared for high cable densities and 19" integration.
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Ressourcer
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Funktioner
- Preconfigured, ready to use cabinet
 - Static load-carrying capacity up to 1600 kg
 - Ingress protection class IP 20
 - Installation of different Networking equipment possible
 - Integrated vertical and horizontal cable management
 - Can be easily integrated into aisle containment system
 
Specifikationer
| Product Type | Rack | 
| Materiale | Stål | 
| Frame Material | Stål | 
Datablad
- Advarsel
 - nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.