U-profile Front Panel, Shieldable, D-Sub Cutouts


U-profile Front Panel, Shieldable, D-Sub Cutouts
U-profile front panel with cutout for D-Sub connectors. Shieldable for textile EMC gasket.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- U-profile, front panel, Al, 2.5 mm, front anodized, rear conductive
- For EMC textile gasket
Specifikationer
Dybde (D) | 2.5mm |
Rack Height | 3U |
Rack Width | 4HP |
Materiale | Aluminium |
Finish | Anodized; Passivated |
Accessory Type | Front panel |
Product Type | Front Panel |
Type | Front Panel without Handle |
EMC Shielding | No (Retrofittable) |
Katalog
Testrapport
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.