Tray Handle
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Tray Handle
The tray handle can be clip into a cutout in the side panel of a case. 2 sizes available.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Static load-carrying capacity 30 kg/pair
- Side panel thickness min. 1,0 mm
Specifikationer
| Static Load | 30kg |
| Farve | Black |
| Works With | Cases |
| Produktfamilie | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; CompacPRO; Comptec |
| Product Type | Handle |
| Materiale | Polycarbonate |
| Type | Static |
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.