Tip-up Foot for Chassis, Plastic
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Tip-up Foot for Chassis, Plastic
Flexible and robust Tip-up foot for chassis, with carrying capacity of 25 kg per foot. Suitable for RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO, Comptec and Interscale.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Mounting holes are provided in bottom of case
- Load-carrying capacity 25 kg per foot, max case weight: 50 kg
Specifikationer
| Produktfamilie | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
| Product Type | Foot |
| Type | Foot |
| Materiale | Polyamide |
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.