Test Adaptor for VMEbus
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Test Adaptor for VMEbus
Test Adapter for VMEbus Boards to access test points on the board.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Routing and layer stack-up match the requirements of the VME bus
- Measuring field for current and voltage measurement (V/I), (a)
- Additional measuring pins, e.g. for the probe tips of an oscilloscope (b)
- 1 pin position for second test object, 1 pin position for terminator board
- 6 U test adaptors consist of two 3 U test adaptors linked via an intermediate adaptor
- Voltage supply lines are designed for 2 A
Specifikationer
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.