Telescopic Slides C-Profile for Cabinet
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Telescopic Slides C-Profile for Cabinet
Telescopic slides with guiding profile for fitting in cabinets with 25 kg load capacity.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- For mounting 84 HP wide subracks in the 19" plane
- Loading capacity: 25 kg per pair
- The guiding profile (1) is matched to the fixing dimension in the cabinet (it is bolted to the 19" profile of the cabinet); the adaptor Rail (3) is matched to the depth and fixing dimension on the subrack (it is inserted into the guiding profile like a telescopic slide)
Specifikationer
| Materiale | Aluminium |
| Finish | Anodized |
| Type | C Profile |
| Product Type | Telescopic Slide |
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.