Telescopic Slide Universal, Slim, 2 U
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Telescopic Slide Universal, Slim, 2 U
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Rail width k = 9.7 mm, max. installation width of extension/drawer w = 429 mm
- Lateral mounting on the 19" uprights (19" plane remains free for fixing the extension/drawer)
- Locking at full extension
- Static load-carrying capacity per pair 46 - 57 kg
- Extension length > 110 %
Specifikationer
| Materiale | Stål |
| Product Type | Telescopic Slide |
| Finish | Forzinket Stål |
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.