Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

telescopic slide Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

Telescopic Slide, Universal, Heavy Load, 2 U

Telescopic slides with 10 to 100 kg load capacity, > 100% extension length and with lateral mounting capability on 19". Robust telescopic sliding-rails - suitable for the installation of 19 inch chassis are suitable for mounting server enclosures from our product portfolio. Due to the extremely robust construction and high load capacity, the telescopic slides can also be used with very heavy housings.

Læs mere Læs mindre
  • RoHS
Udskriv denne side
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Materiale Stål
Product Type Telescopic Slide
Finish Forzinket Stål
Data Copied
Metrisk   |   Imperial
Ressourcer
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.