Telescopic Slide Universal, 1 U
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Telescopic Slide Universal, 1 U
Universal Telescopic Slide with > 100 % extension and up to 39 kg load capacity.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Lateral mounting on the 19" uprights (19" plane remains free for fixing the extension/drawer)
- Static load-carrying capacity per pair 23 - 39 kg
- Can be removed
- Extension length > 100 %
- Rail width k = 9.7 mm, max. installation width of extension/drawer w = 429 mm
Specifikationer
| Materiale | Stål |
| Product Type | Telescopic Slide |
| Finish | Forzinket Stål |
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.