Secure Dual W-Lock Power Cord
 Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
        
        Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
       
        Secure Dual W-Lock Power Cord
Secure dual W-Lock power cords provide enhanced cord retention between both the PDU and IT equipment. Both connections require deliberate action in order to release the locking buttons to prevent accidental detachment of power connections. Cords function with any corresponding standard IEC receptacle, but locking feature requires compatible W-lock or V-lock outlets
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Ressourcer
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                                              
Funktioner
- Secure dual locking power cords
- The IEC C14/C20 plug will lock into any RackPower PDU
- The universal locking IEC connector will securely lock into any standard C14/C20 power inlet
- Both connections require deliberate action in order to release the locking buttons and disconnect power
Specifikationer
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.