RatiopacPRO/-AIR Strap Handle
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
RatiopacPRO/-AIR Strap Handle
Strap handle for RatiopacPRO/-AIR with a static load-carrying capacity of 20 kg. Retrofittable without mechanical tooling on case.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Static load-carrying capacity 20 kg
- Retrofittable without mechanical tooling on the case side panel
Specifikationer
| Works With | Cases |
| Product Type | Handle |
| Produktfamilie | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR |
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.