PSU 19" AC/DC Maxpower 50 W, Single
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
PSU 19" AC/DC Maxpower 50 W, Single
Redundancy with active OR decoupling; No base load required; Automatic load distribution depending on PSU temperature; No current share line required between power supplies; Quasi-resonant topology reduces EMC emissions.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Wide input voltage range 90 ... 253 VAC and 100 ... 360 VDC
- 1 output voltage
- Signalling: Output voltage OK
- Including front panel
- Standby (no load) Power <1.5 W
- Efficiency up to 88%
Specifikationer
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.