PSU 19" AC/DC Maxpower 100 W, Single, Adjustable
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
PSU 19" AC/DC Maxpower 100 W, Single, Adjustable
Pluggable 19" Power Supplies with H15 connector for fanless applications. With wide range AC input and a single, adjustable output voltage.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Wide input voltage range 90 ... 264 VAC and 100 ... 360 VDC with active Power Factor Correction (PFC)
- 1 output voltage
- Signalling: Output voltage OK
- Wide adjustment range of output voltage
- Integrated decoupling diode for redundancy
- Active Current Share Bus (CSB)
Specifikationer
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.