PropacPRO Rear Hood
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
PropacPRO Rear Hood
The rear hood can be assembled onto a rear panel of a PropacPRO case. The rear hood enables an additional space betwen the rear panel and the hood to provide space to store a cable. Can be unscrewed from the rear side.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Al material 1.0 mm, RAL 9006
- The fixing is done with two knurled screws
Specifikationer
| Materiale | Aluminium |
| Works With | Cases |
| Product Type | Cover |
| Finish | Struktur Pulvermaling |
| Produktfamilie | PropacPRO |
| Type | Rear Hood |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.