PropacPRO Portable Case, Unshielded


PropacPRO Portable Case, Unshielded
The nVent SCHROFF PropacPRO case provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies. The aluminum die cast frames and profile sidepanels guarantee a robust solution. In addition this case is prepared for the fitting of a tip-up carrying handle, which is part of the extensive accessory range.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Desktop case for individual assembly
- Prepared with holes for fitting of tip-up carrying handle
- Retrofitable EMC shielding
- Ventilation slots in base plate
- IP 20 in accordance with IEC 60529
- Prepared for GND/earthing
- Conforms with DIN EN 62368-1
Specifikationer
Product Type | Case |
Type | Case for Individual Electronic Components |
Produktfamilie | PropacPRO |
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.