Skip to main content

Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

propacpro complete case Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

PropacPRO Complete Desktop Case, Shielded

The nVent SCHROFF PropacPRO case provides electronics protection for 19" assemblies such as plug-in units and euroboards. The aluminum die cast frames and profile sidepanels guarantee a robust solution. The case includes EMC shielding as standard.

Læs mere Læs mindre
  • RoHS
  • EN 62368-1
Udskriv denne side
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Static Load 25kg
Product Type Case
Type Case for 19" Components
Produktfamilie PropacPRO
EMC Shielding Yes
Data Copied
Metrisk   |   Imperial
Ressourcer
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.