Skip to main content

Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

frame load carrying Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

Novastar Frame, Universal Heavy-Duty

Asthetic aluminum extruded frame with 400 kg static load capacity. 19" upright built into the frame.

Læs mere Læs mindre
  • RoHS
Udskriv denne side
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Static Load 400kg
Frame Material Aluminium
Materiale Aluminium
Product Type Cabinet/Rack Frame
Data Copied
Metrisk   |   Imperial
Ressourcer
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.