Novastar 19" Shelf, Stationary
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Novastar 19" Shelf, Stationary
Novastar 19'' Shelf, Stationary with 75 Kg load capacity, perforated for ease of assembly.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Mounting height 1 U, for fitting on the vertical cabinet uprights
- Static load-carrying capacity 75 kg
- Perforated for assembling cable ties
- St, 1.5 mm
- With perforation
- Color RAL 7021
Specifikationer
| Product Type | Shelf |
| Materiale | Stål |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.