Labrack 19" Open Rack Uprights
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Labrack 19" Open Rack Uprights
19" uprights for open or bare rack with up to 200 kg load capacity. These 19" uprights can be mounted on a mobile or stationary base.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Mobile or stationary
- Various shelves
- Accessories for cable ducting
- Stationary load-carrying capacity 200 kg or 150 kg (see specification table) at a defined center of gravity in the center of the lab rack
- Recommended max. chassis depth 400 mm
Specifikationer
| Bredde | 600mm |
| Product Type | Rack |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.