Interscale Flexible Rail System for Mounting PCBs
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Interscale Flexible Rail System for Mounting PCBs
Interscale flexible rail system for mounting PCBs in Interscale SFF Cases. Supports individual mounting of PCBs in combination with a mounting plate.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Board support is bolted onto mounting plate
- PCB (board thickness 1.4 ... 2.6 mm) can be positioned flexibly
Specifikationer
| Materiale | Aluminium |
| Finish | Anodized |
| Produktfamilie | Interscale |
| Product Type | Mounting Kit |
| Type | Mounting Kit |
| Works With | Small Form Factor Cases |
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.