Interscale Fan Holder With Fans
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Interscale Fan Holder With Fans
Interscale Fan Holder With Fans, for desktop cases and 19" chassis. Available in different sizes and with three fan versions, with a air flow volume from 10 to 170 m³/h.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Fan holder for mounting on bottom of case
- Fans are simple to fit to the fan holder using vibration-damping fixing material
- Fan holders fix into desktop case with 2 plastic feet or into 19" case with 2 screws
- Fan holder cannot be used in conjunction with the mounting plate (instead use mounting plate with integrated fan holder)
- For technical data of fans, please see delivery includes
Specifikationer
| Finish | Aluminum-Zinc Plated |
| Type | Fan Tray |
| Product Type | Fan Unit |
| Indgangsspænding DC | 12V min |
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.