Interscale Desktop Case, Perforated
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Interscale Desktop Case, Perforated
Flexible desktop case with integrated EMC protection and perforated sides. Based on the nVent SCHROFF Interscale platform and developed in accordance with IEC 60297-3-109.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Modular desktop case consisting of 4 assembled parts
- Developed according to IEC 60297-3-109 (under progress at IEC)
- Integrated EMC protection
- Ingress protection up to IP 20
- Color RAL 7016
- Modified or customized cases upon request
Specifikationer
| Materiale | Aluminium; Stål |
| Type | Desktop |
| Produktfamilie | Interscale |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Farvekode | RAL 7016 |
| Product Type | Small Form Factor Case |
Installationsvejledning / instruktionsark
Testrapport
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.