Inpac Rear Panel With Vented Slots


Inpac Rear Panel With Vented Slots
The rear panel with vented slots can be assembled on to an Inpac Case.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Rear panel with vented slots for optimized cooling
- Al 2.5 mm
Specifikationer
Materiale | Aluminium |
Finish | Anodized |
Works With | Cases |
Produktfamilie | Inpac |
Type | Rear Panel |
Product Type | Side Panel |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.