Inpac Front Handle
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Inpac Front Handle
The front handles can be assembled to the Inpac Cases and enable an easier assembly of the case into a cabinet. The holes with enable a mouting of the handles have to be drilled by the user.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Load-carrying capacity 35 kg per pair
Specifikationer
| Works With | Chassis |
| Product Type | Handle |
| Produktfamilie | Inpac |
| Type | Static |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.