Front Panel, Unshielded, With Fastener Pin
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Front Panel, Unshielded, With Fastener Pin
Front panel with GND/earthing connection. The grounding can be done with a cable which fits to the fastener pin on the rear side of the panel.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Enable grounding of the front area (protection class 1)
Specifikationer
| Dybde | 2.5mm |
| Rack Height | 3U |
| Materiale | Aluminium |
| Finish | Anodized; Passivated |
| Accessory Type | Front panel |
| Product Type | Front Panel |
| Type | Front Panel without Handle |
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.