Front Panel, Full Width, Slotted, Unshielded, for RatiopacPRO


Front Panel, Full Width, Slotted, Unshielded, for RatiopacPRO
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Inserted between side panel and molded parts such as trim, 19" mounting bracket or handle
- Front panels can also be used as rear panels
- Fixes without screws (special horizontal rails cover the edges of the front panel and hold them in place
- Shielded (rear conductive); for a conductive connection with the case please order EMC sealing (stainless steel) separately
Specifikationer
Dybde (D) | 2.5mm |
Materiale | Aluminium |
Finish | Anodized; Passivated |
Accessory Type | Front panel |
Product Type | Front Panel |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.