Front Panel, Front Shielded, Side Hinged
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Front Panel, Front Shielded, Side Hinged
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Front panel with textile EMC gasket
- Enables mounting onto the horizontal rails
- Suitable for subracks and cases
- Hinges can be fitted on left or right
Specifikationer
| Dybde (D) | 2.5mm |
| Rack Width | 84HP |
| Materiale | Aluminium |
| Finish | Anodized; Passivated |
| Accessory Type | Front panel |
| Product Type | Front Panel |
| Type | Front Panel without Handle |
| EMC Shielding | No (Retrofittable) |
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
Testrapport
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.