Front Panel, Flat, Refrofit Shielding, D-Sub Cutouts


Front Panel, Flat, Refrofit Shielding, D-Sub Cutouts
Flat front panel with cutout for D-Sub connectors. Shieldable for stainless steel EMC gasket.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- For stainless steel EMC gasket
- Al, 2.5 mm, front anodized, conductive
Specifikationer
Rack Height | 3U |
Rack Width | 4HP |
Materiale | Aluminium |
Finish | Anodized; Passivated |
Accessory Type | Front panel |
Product Type | Front Panel |
Type | Front Panel without Handle |
EMC Shielding | No (Retrofittable) |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.