Front Panel, Anodized With Untreated Edges, Unshielded
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Front Panel, Anodized With Untreated Edges, Unshielded
Front Panel, anodized with untreated edges, unshielded. The panels enable mounting on horizontal rails.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Partial width front panel, Al, 2.5 mm
- Al, clear anodized, untreated edges
Specifikationer
| Dybde (D) | 2.5mm |
| Materiale | Aluminium |
| Finish | Anodized |
| Accessory Type | Front panel |
| Product Type | Front Panel |
| Type | Front Panel without Handle |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.