Frame Type Plug-In Unit Extruded Side Panel, Screw-On Option
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Frame Type Plug-In Unit Extruded Side Panel, Screw-On Option
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Integrated lateral groove to accept a PCB
- Side Panel for constructing a plug-in unit consists of an Al extrusion
- Top / Bottom cover can be screwed on
Specifikationer
| Rack Height | 3U |
| Works With | Frame Type Plug-In Unit |
| Finish | Passivated |
| Type | screw-fixed |
| Product Type | Side Panel |
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.