Frame Type Plug-In Unit Extruded Side Panel, With Cooling Fins
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Frame Type Plug-In Unit Extruded Side Panel, With Cooling Fins
Side Panel for frame type plug-in unit, extruded with cooling Fins. The cooling Fins enable additional heat dissipation via the cooling Fins.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- The external dimensions (8 ... 42 HP) are unchanged; the available space inside is reduced widthwise by the cooling Fins
- With 10 W installed heat dissipation the interior temperature in the module is reduced by about 5 °C
- Side Panel with cooling Fins for a frame-type plug-in unit (Al extrusion). The surface is 65% greater than with a side Panel without cooling Fins
Specifikationer
| Materiale | Aluminium |
| Finish | Passivated |
| Product Type | Side Panel |
| Type | Side Panel |
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.