EuropacPRO Cover Plate, Universal
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
EuropacPRO Cover Plate, Universal
A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection. The cover can be used is non-standard boards will be assembled into the subrack.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Shielding is provided by optional EMC stainless steel gaskets, between cover plate and side panel
- For variable positioning of horizontal rails e.g. for PCBs with non-standard formats
- Perforation degree 58%
- Suitable for use with all horizontal rails
Specifikationer
| Materiale | Aluminium |
| Product Type | Cover Plate |
| Produktfamilie | EuropacPRO |
| Finish | Passivated |
| Works With | Subracks |
| Type | Universal |
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.