EuropacPRO Coding Peg SNCF


EuropacPRO Coding Peg SNCF
This coding peg / pin enable a safe connection between the floating connectors used for the SNCF subracks. The Pins can be assembled into the rear frame.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- This coding peg / pin enable a safe connection between the floating connectors
- Torque 1.5 Nm
Specifikationer
Type | Coding Peg |
Product Type | Coding/Keying Indicator |
Produktfamilie | EuropacPRO |
Materiale | Stål |
Works With | Subracks |
Finish | Forzinket Stål |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.