Digital Contact Sensor for Guardian Management Gateway
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Digital Contact Sensor for Guardian Management Gateway
External sensor monitoring digital inputs/outputs with 2 RJ45 connectors. Up to 16 sensors can be daisy chained over patch cables and connected to one Guardian Management Port.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- External sensor for the Guardian Management Gateway
- A port is capable of monitoring up to 16 sensor devices with a total cable length of 40 meters
- If an nVent SCHROFF Guardian sensor is connected, it appears in the web interface with type and serial number
- Metal housing
- Easy Mounting
- 2 x RJ 45 connection
- Easy daisy chain with CAT6 patch cable (or higher shielding)
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.