CPCI Serial System With Pluggable PSU, 4 U, 9 Slot
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
CPCI Serial System With Pluggable PSU, 4 U, 9 Slot
4 U CompactPCI Serial System with vertical Card Cage for nine 3 U Boards and one 3U Pluggable Power Supply.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- System in accordance with IEC 60297‐3‐101, ‐102, ‐103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane in accordance with PICMG CPCI‐S.0
- System with vertical card cage. For Board format 3U
- Backplane 9 slot, 3U CompactPCI Serial (single star Ethernet topology), System slot left
- Heat dissipation via 1 U hot-swap fan unit
- Supports PCIe up to Gen3, USB 2.0 and 3.0, SATA up to Rev 3.0, and Ethernet up to 10 GBase-T
- Retrofittable air filter
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.