CPCI Serial R3.0 Backplane
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
CPCI Serial R3.0 Backplane
The nVent SCHROFF CompactPCI Serial R3.0 backplanes support the highest data transfer rates with PCIe up to Gen 4, 25GbE, USB 3.2 and S-ATA Rev. 3.0
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Conforms to PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R3.0) specification
- Supports PCIe Gen 4, 10 Gbase-T, S-ATA 3 and USB 3.2 Gen 2
- Ethernet interface is 10GBASE-KR and 10GBASE-T capable and 25GBASE-KR ready
- Utility connector on rear of backplane
- Mechanical centering and keying/coding strip in stainless steel on every fully equipped front and rear slot
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
Tegningsdokument
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.