Cool Vægstativ Sort, DCHL-B
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Cool Vægstativ Sort, DCHL-B
nVent Data Solutions Wall-of-Cool Rack er en modulær støttestruktur, der er designet til at implementere og idriftsætte bagdørskølere med fuld kapacitet uden at være afhængig af en bygningsstruktur for stabilitet. The permanent structure allows for networking cabinets to be rolled directly up to rack and secured with a clamp for easy rack-and-roll positioning.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- 10-gauge ramme i lakeret stål, svejset konstruktion med 12-gauge indvendig flange i lakeret stål.
- Simple installation to allow for single person install. Designet til at blive forankret til gulvet for selvforsyning.
- Monteringspunkter tilgængelige til understøttelse af køreledningsbane.
- Gangable features to support a complete fan wall design for rack and roll deployments.
- Integrates directly with standard nVent RDHX Pro without any modificaitons as well as other 3rd party rack manufacturers.
- Proven UL stability rated solution to ensure safety.
- Kompatibel med top- og bundfremføringsapplikationer med en hævet gulvslangeindtrængning.
- Overfladerne omfatter RAL9005 (sort).
Specifikationer
2D DXF
3. skridt
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.