Comptec 19" Desktop Case, Unshielded
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Comptec 19" Desktop Case, Unshielded
The nVent SCHROFF Comptec case is compatible with a 19" cabinet and is used to house assemblies such as 19" subracks, 19” fan trays or 19” front panels. This case is also typically used for desktop applications.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Desktop case (pre-fitted)
- Unshielded
- Ventilation slits in base plate
- Front and rear frames in die-cast Al
- Top cover, base plate and rear panel in steel
- Conforms with DIN EN 62368-1
Specifikationer
| Product Type | Case |
| Type | Case for 19" Subrack and 19" Chassis |
| Produktfamilie | Comptec |
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.