CompacPRO Rear Panel With Vented Slots


CompacPRO Rear Panel With Vented Slots
The rear panel with vented slots can be used for the CompacPRO case. The rear panel is bolted on the rear frame.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Al material 3.0 mm
Specifikationer
Materiale | Aluminium |
Finish | Anodized |
Works With | Cases |
Produktfamilie | CompacPRO |
Type | Rear Panel |
Product Type | Side Panel |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.