CompacPRO Front/Rear Panel, With Hidden Fixing
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
CompacPRO Front/Rear Panel, With Hidden Fixing
The front panel for CompacPRO Case mounts to the frame of the case. The front panel has no visible screws and can be used for front foil.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Al panel, 2.5 mm
Specifikationer
| Materiale | Aluminium |
| Finish | Anodized |
| Accessory Type | Front panel |
| Product Type | Front Panel |
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.