Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

compacpro complete case Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

CompacPRO Complete Desktop Case, Unshielded

The pre-configured nVent SCHROFF CompacPRO case provides electronics protection for 19" assemblies such as plug-in units and euroboards. The aluminum die cast frame and sidepanels guarantee a robust solution. In addition an extensive accessory range is available.

Læs mere Læs mindre
  • RoHS
  • EN 62368-1
Udskriv denne side
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Product Type Case
Type Case for 19" Components
Produktfamilie CompacPRO
Data Copied
Metrisk   |   Imperial
Ressourcer
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.