Air Baffle, U-Front Panel, Refrofit Shielding, Textile
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Air Baffle, U-Front Panel, Refrofit Shielding, Textile
The air baffle with U-shaped front panel covers an empty slot to eliminate an air flow exit. The U-shaped front panel accepts a textile EMC gasket.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- air baffle eliminates air leaks in empty slots
- Cover is pushed into the guide rail
Specifikationer
| Product Type | Air Baffle |
| Materiale | Aluminium |
| Finish | Anodized; Passivated |
| Produktfamilie | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
| Type | With Front Panel |
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.