Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

Standardprodukter

Standardprodukter

En omfattende portefølje af skabe og klimastyringsløsninger
nVent HOFFMAN har en af de mest omfattende produktporteføljer i branchen med mere end 16.000 standardprodukter. Standardprodukter omfatter blødt og rustfrit stål, vægmonterede og fritstående skabe, konsoller, ikke-metalliske skabe og samle- og klemkasser samt kabel- og klimastyringssystemer. Sortimentet er egnet til nærmest enhver form for anvendelse, som kræver skabs- og klimakontrolløsninger, og omfatter produkter, som opfylder NEMA- og globale IEC-standarder. nVent HOFFMAN tilbyder også specifikke skabsdesign herunder udendørs skabe, EMC, design til farlige områder, seismisk og hygiejnisk design.

Derudover fås der flere forskellige design, som gør enhver type af konfiguration mulig. F.eks. kan en selvstændig konfiguration oprettes med et kompakt gulvmonteret skab; en stor konfiguration kan bygges med forskellige modulære skabe.

Alsidigt tilbehør, som kan bruges til flere skabe
Adgang til et stort sortiment af almindeligt tilbehør og kabelstyringssystemer, som komplementerer vores skabssortimenter, er altafgørende for at forenkle design, indkøb, håndtering og montering, især for tavlebyggere og installatører. En stor fordel er, at hovedparten af vores tilbehør kan monteres gennem en hel platform, som f.eks. fritstående produkter. Det reducerer i høj grad kompleksiteten for teknikerne og monteringsmedarbejderne, som arbejder med nVent HOFFMANs produktportefølje.

Certificeringer

DNV-logo-30px.webpEAC.webpGOST.webpKema Keur - DEKRA.webpLloydsRegister.webpRS.webpUL.webpthales.webp

Udviklingsdrivere

Hurtig montering

nVent HOFFMAN’s løsninger hjælper med at reducere monteringstiden. Et eksempel er kliksammenbygningsbeslaget, som kan bruges, når to kombinerbare skabe kobles sammen. Et andet eksempel er klik-ind-profilsystemet, som kan bruges med forskelligt tilbehør. De vigtigste fordele ved klik-ind-systemerne er, at der ikke er behov for burmøtrikker eller værktøjer til monteringen. Et tredje eksempel er den nye holder til monteringspladerne og ophængningsenheden på siden

Optimal sikkerhed

Høj stabilitet og korrekt forsegling er afgørende aspekter for at sikre et skab, som leverer fuld beskyttelse af elektriske komponenter. Høj stabilitet opnås ved en øget materialetykkelse og en innovativ “S”-bøjning, som gør større paneler meget stærke. En pakning med lav absorbering er en standardfunktion på alle skabe, og skabene i rustfrit stål leveres med en silikonepakning, som yder den bedste beskyttelse med kemikalier og ekstreme temperaturer. Andre udviklinger, såsom de nye låsesystemer, sikrer korrekt IP-beskyttelse, også når skabet installeres på et ujævnt gulv, og/eller når døren udsættes for stor vægt.

Tiltalende design

nVent HOFFMAN’s teknikere tror på, at industrielt design er en væsentlig dimension i udviklings- og designprocesserne for at maksimere brugeroplevelsen. Aspekter såsom visuel appel og brugervenlighed skal bidrage til at skabe en behagelig oplevelse, når der arbejdes på indkapslingen eller ved eftersyn eller lign. Eksempler fra nVent HOFFMAN omfatter låseafdækninger, hjørneskjuler samt perfekt svejsning og efterbehandling.

Yderligere produkttilbud