Serviceanmodning for køleenheder
Trin 1. Fejlfindingsvejledning til at finde en løsning på dit problem:
1. Overdreven dannelse af kondens
- Skab med beskyttelsesklasse under IP54
a. Kontrollér, at den selvklæbende gummiforsegling mellem klimaanlægget og skabet er påført korrekt
b. Kontrollér at panelerne, som lukker på kondensatoren, er monteret korrekt
c. Kontrollér, at der ikke er nogen åbninger i skabet
2. Køler ikke tilstrækkeligt
- Intern ventilator kører, kompressor og ekstern ventilator fungerer af og til
a. Rengør fordamperen
b. Sørg for, at der ikke er nogen eksterne årsager, som begrænser gennemstrømningen af luft inde i kredsløbet
- Kondensatorventilator og fordampningsventilator fungerer og kompressor fungerer af og til
a. Højt tryk skift intervention, hvis til stede
Omgivende temperatur højere end det maksimalt tilladte ifølge datapladen
- Udluft rummet
Udfyld en detaljeret fejlbeskrivelse og send formularen
- Snavset filter
Rengør eller om nødvendigt udskift det snavsede filter
- Snavset udvekslingskondensator
Rengør kondensator
- Kortsluttet ventilation
Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer eller blokeringer, der kan forårsage, at udstødningsluften kortslutter
Kontrollér, at den minimale afstand fra en væg, et loft, et elskab eller et andet klimaanlæg overholdes, som angivet i denne manual
b. Kompressor termisk beskytterintervention
Lufttemperaturen i skabet er højere end den maksimale værdi tilladt på enhedens dataplade
Samme årsager og afhjælpninger rapporteret i 2.a
- Intern ventilator fungerer, ekstern ventilator fungerer ikke, kompressor fungerer af og til
a. Fejl på ventilatoren på den elektriske kondensator
- Udskift den elektriske kondensator
b. Fejl på ekstern ventilator
- Udskift kondensatorventilatoren
3. Køler ikke
- Ingen af komponenterne fungerer
a. Ingen spænding på enheden
- Sørg for, at døre og kontakter er lukket
- Kompressor, kondensatorventilator og fordampningsventilator fungerer
a. Utilstrækkelig gasladning i kølesystemet
- Udfyld en detaljeret fejlbeskrivelse og send formularen
b. Mekanisk fejl på kompressor
- Udfyld en detaljeret fejlbeskrivelse og send formularen
- Ekstern ventilator og intern ventilator fungerer, kompressor fungerer ikke
a. Fejl på ventilatoren på den elektriske kondensator
- Udskift den elektriske kondensatorventilator
b. Fejl på fordampningsventilator
- Udskift ventilatoren
- Ekstern ventilator, intern ventilator og kompressor fungerer
a. Forkert justering af termostat eller indstillet til en temperatur, der er højere end temperaturen i kabinettet
3. ALARM
- ALARM
P1, P4, HA, LA, HP, SEC, HAS,
Udfyld en detaljeret fejlbeskrivelse og send formularen.
Trin 2. Serviceanmodning for køleenheder
Hvis problemet med dit klimaanlæg fortsætter efter at du har gennemført fejlfindingstrinene, bedes du udfylde formularen nedenfor. Hav oplysningerne om klimaanlægget ved hånden, da du får brug for dem, når du udfylder formularen. Se billedet nedenfor angående din produktinformation.