Se innovative løsninger, der forenkler konstruktion og øger produktivitet hos SPS Italia 2025
nVent Electric plc ("nVent"), en global leder inden for elektriske tilslutnings- og beskyttelsesløsninger, fremviser branchens førende skabe, klimastyring fra nVent HOFFMAN og DTM-software (Design to Manufacturing) med automatiseringsløsninger til tavleværksteder hos SPS Italia – Smart Production Solutions 2025. SPS Italia er en førende messe, hvor deltagerne kan opleve de nyeste trends og nye teknologier inden for industriel automatisering. Den afholdes fra 13.-15. maj i Parma.
På stand I063 i hal 6 vil nVent HOFFMAN, specialister i løsninger til industriel automatisering, indvie deltagerne i deres viden om bedste praksisser for at forbedre sikkerheden, gøre systemer mere modstandsdygtige og fremme produktiviteten. Desuden vil nVent ERIFLEX-specialister stå til rådighed med avancerede effektfordelingsløsninger.
På udstillingen kan du se nVent-løsninger, der kan hjælpe dig med at:
Forenkle konstruktion og øge produktivitet.
DTM-software er en gennemprøvet og enkel teknisk løsning til planlægning og design af elskabe, maskiner og fabrikssystemer og gør det nemt at automatisere tavlekonstruktion via intelligent 2D/3D-arbejdsgang. Den bruger en digital tvilling til at generere data, der driver efterfølgende produktionsprocesser. Med DTM-software vedligeholder organisationer kun en enkelt kilde, forenkler processer og øger produktiviteten. Softwaren er en integreret del af den omfattende nVent HOFFMAN DTM Platform, som omfatter centre til skabstilpasning, skære- og ledningsbearbejdningsmaskiner og tilbehør.
nVent har indgået et samarbejde med Zuken, en global softwarevirksomhed, om at skabe DTM-softwaren. Repræsentanter fra Zuken slutter sig til os på messen for at fortælle om DTM og andre softwareinnovationer.
Spar tid og omkostninger på tavlekonstruktion
nVent HOFFMANs automatiseringsløsninger til tavleværksteder giver en mere konkurrencedygtig og effektiv tavlekonstruktion, så leverandørerne kan forbedre deres bundlinje. Vores robuste maskinsortiment – herunder centre til skabstilpasning, skære- og ledningsbearbejdningsmaskiner – understøtter DTM-softwareplatformen. Brug af nVents software- og hardwareløsninger sammen hjælper tavlebyggere med at maksimere ressourcer, reducere spild og øge produktivitet og oppetid.
Reducer installationsomkostninger og øg designfleksibilitet
Innovative nVent ERIFLEX-effektfordelingssystemer forenkler installationen og giver samtidig designfleksibilitet. Det unikke design af det patenterede nVent ERIFLEX FleXbus System forbinder kritiske elektriske komponenter – såsom transformere, strømtavler, generatorer eller store nødstrømsforsyninger (UPS) – hvilket reducerer installationstiden med op til 50 % og reducerer de samlede installationsomkostninger med mindst 20 %. Desuden giver nVent ERIFLEX Advanced Technology den mest unikke, sikre og fleksible løsning til elektriske strømledere.
Opfyld hastigt stigende behov
Sæt din lid til brancheførende nVent HOFFMAN-løsninger ved at forbinde og beskytte vigtigt udstyr og personale, mens produktiviteten øges og ressourcerne maksimeres for industriel automatisering rundt om i verden:
- Maksimer beskyttelse under de mest krævende driftsbetingelser i vandbehandlingsanlæg til vand og spildevand.
- Få beskyttelse på ethvert niveau for at forenkle vedligeholdelse og forhindre urenheder på føde- og drikkevarefabrikker.
- Opbyg en driftssikker infrastruktur for at fremme effektiviteten og fremtiden inden for strømforsyning og opladning af elbiler.
- Få hurtigere, pålidelig adgang til driftssikre produkter af høj kvalitet, samt lokal support og servicer fra kvalificerede leverandører på dit marked og i din region.
Vi glæder os til at møde dig i hal 6, stand I063 ved SPS Italia 2025.