En ny definition af beskyttelse og holdbarhed med WAS, det vægmonterede enkeltdørsskab i aluminium
Når kritiske komponenter skal beskyttes i udfordrende miljøer, kan man ikke gå på kompromis. Det vægmonterede enkeltdørsskab i aluminium (WAS) fra nVent HOFFMAN er konstrueret til at levere ensartet ydeevne. Det er designet til krævende udendørs og industrielle forhold og kombinerer avanceret beskyttelse med en holdbar konstruktion, der sætter en ny standard for driftssikkerhed og modstandsdygtighed.
WAS-serien er konstrueret med præcision og lavet til at holde, og den er fremstillet af AlMg3-aluminium af høj kvalitet for at bekæmpe korrosion og ugunstige forhold. Med sin IP66-klassificering sikrer dette skab total beskyttelse mod vand og støv, garanterer uafbrudt ydeevne og eliminerer kostbar nedetid.
Hvad gør WAS-skabet anderledes?
- Uovertruffen sikkerhed: Skabet har en særligt tilpasset 3 mm dobbelt-bitlås med en anti-vibrationsmekanisme, der beskytter dine komponenter som aldrig før. Større modeller har endda trepunktslåsning med kolvepaskvil for øget sikkerhed.
- Problemfri installation: Sig farvel til gætværk – lasermarkerede bagsidehjørner styrer præcis boring for ubesværet vægmontering, hvilket sparer tid og besvær.
- Fleksibelt og effektivt design: Den forstærkede monteringsplade er justerbar, mærket for nem positionering af udstyr og udstyret med kabelhåndteringsfunktioner, der opfylder kravene i ethvert projekt.
- Maksimeret tætning: WAS-serien har som standard ingen tætningspladeåbninger, hvilket giver overlegen tætning, så dine komponenter er sikre og beskyttede.
Uanset om det drejer sig om at håndtere korrosive miljøer eller klare de mest barske forhold, tilbyder WAS-serien en løsning, der ikke bare lever op til forventningerne – den overstiger dem. Dens robuste konstruktion, gennemtænkte design og uovertrufne beskyttelse gør den til det ultimative valg for ingeniører og projektledere, der nægter at lade sig nøje med mindre.
Hvorfor nøjes med mindre, når pålidelighed og holdbarhed er til din rådighed? Byg på et fundament af styrke med det driftssikre, vægmonterede WAS-skab.
Kontakt din lokale nVent HOFFMAN-repræsentant i dag for at finde ud af, hvordan WAS-serien kan omdefinere din tilgang til beskyttelse og ydeevne.
Få mere at vide
Se vores udvalg af vægmonterede aluminiumsskabe