Skip to main content

Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

Udskriv
Front/Rear top frames

nVent-topkabelrammen har nu forbedret beskyttelse mod støv og partikler

nVent HOFFMAN har forbedret beskyttelsen mod støv og partikler for topkabelrammen i deres sortiment af IEC-klassificerede gulvskabe i blødt stål, som sikrer det en IP55-beskyttelsesklassificering.

Tavlerne har nu en PUR-pakning, som yder en sikker forsegling. Rammen integrerer et hulmønster på 25 mm i alle retninger for at muliggøre kompatibilitet med monteringstilbehør, såsom CCI-beslag med klikteknologi for hurtigere og nemmere sammenbygning.

Som en del af opgraderingen til IP55, opdaterede nVent også sidepanelerne til at understøtte deres innovative, patenterede hurtige fastgørelsessystem, som også kan bruges sammen med andre modulære sidepaneler.

Vigtige fordele ved den opgraderede topkabelramme omfatter:
• Højere IP-beskyttelsesklassificering
• Mindre monteringstid
• Kompatibilitet med monteringstilbehør
• Support til nVent HOFFMANs hurtige fastgørelsessystem

Kontakt din lokale nVent HOFFMAN-repræsentant for at få flere oplysninger om den opgraderede topkabelramme.

Få mere at vide - MCU Få mere at vide - MCUP