Skip to main content

Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

Udskriv
nVent HOFFMAN Extreme Environments Air Conditioners

nVent HOFFMAN Extreme Environments klimaanlæg

nVent HOFFMAN Extreme Environments-serien af klimaanlæg er den første i branchen, som kan tilbyde mere holdbare, driftssikre løsninger for ultimativ beskyttelse af kritiske kontrolenheder og udstyr i de mest krævende miljøer.

Som det eneste klimaanlæg, der er certificeret ud fra de strenge UL type 4X- og IEC IP66- og IP69-standarder, kan Extreme-klimaanlægsporteføljen opretholde en optimal køleeffekt over længere perioder, når de anvendes i vand, spildevand, olie og gas, offshore/kystnære, petrokemiske, farmaceutiske, i miner og andre ekstreme omgivelser. Derudover tilbyder Extreme-klimaanlæg den højeste indtrængningsbeskyttelse mod vand og partikler med IEC IP66- og IP69-klassificeringer.

Reducer nedetid og omkostninger

  • Klimaanlæggene er specielt designet mhp. høj holdbarhed og ydeevne. Extreme Environments-klimaanlæg er udstyret med en FDA-godkendt neoprenpakning, en fuldt skrånende kappe til at reducere væske- og partikelopsamling og bakterievækst, og komponenter i rustfrit stål, som alle hjælper med at reducere nedetid og udskiftningsomkostninger.
  • De brancheførende løsninger er klar til nedvaskning uden behov for yderligere beskyttelse – de leveres med en miljømæssig tætning, der kan håndtere op til 20 cm vandvakuum.
  • Extreme Environment-klimaanlæg fås i flere modeller, alle med førsteklasses funktioner for lettere dimensionering. Extreme Environment-klimaanlæg kan kombineres med skabe, der opfylder UL Type 4X, IEC IP66 og IP69.
  • Og de understøttes af klassens bedste eftermarkedsservice, regionale reservedelsbeholdninger og konkurrencedygtige standardgarantier.

Tilgængelig nu

Gå til produktsiden for at få mere at vide om nVent HOFFMAN Extreme Environment-klimaanlæg

Kontakt din nærmeste salgsrepræsentant hos nVent HOFFMAN, hvis du har spørgsmål. Tak for jeres fortsatte støtte!