Den udvidede nVent MCS-skabsserie giver kunderne flere tilpasningsmuligheder
nVent HOFFMAN har føjet nye størrelser til MCS-serien af modulopbyggede enkeltdørsskabe i blødt stål, samtidig med at de har standardiseret 1.000 mm dybde i hele porteføljen. Resultatet er lettere tilpasning for kunderne og lettere optimering af fabrikker for industrielle producenter.
De nye modeller afspejler brandets etos om nem konstruktion og montering og giver brugerne mulighed for at konstruere og bygge næsten enhver indendørs konfiguration ved hjælp af standardskabe, hvilket eliminerer behovet for at fremstille dyre, engangsversioner.
Alle MCS-modeller er udstyret med nVent HOFFMAN-innovationer såsom klikteknologi, et nyt låsesystem og et driftssikkert, beskyttelsesklassificeret design. Derudover fjerner profiler i designet behovet for dedikeret tilbehør, hvilket reducerer konstruktionsbesvær og omkostninger.
De vigtigste fordele ved den udvidede MCS-serie omfatter:
- Større udvalg af dimensioner som standard
- Reduceret monteringstid
- Fuld kompatibilitet med tilbehør
- Fjernelse af alle paneler
- Ul-certificeret